1128436_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1128436_ja-JP

1128436_ja-JP

仮想化ネットワークプラットフォームがスマートアクセスとスマートエッジを提供<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

 

仮想化ネットワーク・プラットフォームは、オープン・システム・アーキテクチャとオープン・スタンダード(OF、ODP、OPNFV)を使用して、仮想化された顧客構内およびプロバイダ・エッジ・ソリューションにおけるQorIQ® Layerscapeプロセッサの能力を実証します。

NXPのLayerscapeプロセッサは、SDNおよびNFVアプリケーション向けの処理能力とハードウェアアクセラレーションエンジンの理想的な組み合わせを表しています。

LayerscapeプロセッサはSDNおよびNFVに対応しており、カスタマイズ可能なネットワークを可能にするDynamic Service Chainingサポートを備えているため、オペレーターは従来の機器よりも迅速に新しいサービスを追加できます。ダイナミック VNF は、

エンドツーエンドのネットワーク仮想化とエッジからクラウドへのオフロード処理。

Layerscapeプラットフォームソフトウェアには、トレンドマイクロ™などのサードパーティの商用アプリケーションや、NXPの統合ハードウェアアクセラレーションエンジン、データパスアクセラレーションアーキテクチャ(DPAA)、AIOPを利用してデータプレーンを高速化する最適化されたオープンソースアプリケーションが含まれています。このプラットフォームはユーザー・プログラマブルで、ODPなどの標準APIをサポートしているため、アプリケーションの移植性が容易です。

 

特長

アクセスアプライアンス(有線および無線)をエッジアプライアンスに接続し、さまざまな仮想ネットワーク機能からのトラフィックフローを紹介することにより、双方向の動的でオンデマンドのサービス提供を可能にするSDNおよびNFVベースの仮想化ネットワークプラットフォームのデモ。


アクセス機器は、ファイアウォール、アンチウイルス、ディープパケットインスペクション(DPI)などのネットワーク処理を大規模なネットワーク機器(エッジアプライアンス)に仮想化し、サービスプロバイダーがサービス(ネットワークアプライアンス)をアクセス機器にプッシュできるようにします。このソリューションは、仮想化アクセスプラットフォームによるネットワーク処理の動的な再分配によって強化されたvCPEなどの「インテリジェントエッジ」を示しています。

また、サービスチェーン、DPI(Trend-Micro)、QoS(Quality of Service)についても紹介します。


SEC ハードウェア アクセラレーションを使用して Docker ベースの仮想ネットワーク機能を実行し、vNF からの Openssl ベンチマークを紹介することで、LS2085ARDB での Docker® 仮想化サポートを示します。


この仮想化顧客宅内機器(vCPE)ソリューションは、Open-Contrail、OpenNFV、OpenStack、OpenDaylight、OpenFlow、OpenVswitchで実装され、NXPのQorIQ Layerscape LSシリーズ64ビットARMプラットフォームで動作します。具体的なソリューションには、QorIQ LS1043ワイヤレス・ゲートウェイとLS2085仮想化エッジ・アプライアンスがあります。

モバイル
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:56 AM
Updated by: