1128301_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1128301_ja-JP

1128301_ja-JP

DALI on LPCマイクロコントローラ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

DALIソフトウェア開発キット

LPC用のDALI開発キットは提供されなくなりました。使用されているLPCマイコンはまだ利用可能です。このページは参照のみを目的として提供されています。

LPC11xx/LPC13xx用のDALIソフトウェア開発キット(SDK)には、IEC 62386-102およびIEC 62386-201規格に準拠するための更新されたDALIライブラリが含まれています。IEC 62386-207仕様の部品も含まれています。

DALIスレーブ(OM13026ボード付きAN11174)およびUSB to DALIマスター(OM13046ボード付きAN11175)をWindows 7 PC GUIと組み合わせて使用 すると、UM10553で説明したデモおよび評価セットアップを作成できます。

SDK には、サンプル ソフトウェア、DALI ライブラリ、ハードウェアの説明、および両方のボードの設計ファイル、ドキュメントが含まれており、このドキュメントの最後にダウンロードできます。

DALI Master and Slave.preview.png

DALI Slave OM13026                                                       DALI Master OM13046

システムノート

コントローラー側:

  • このLPC1100XL(最大50MHz〜45DMIPS)は、DALIメッセージのコーディング/デコードとPWM生成を1つのチップに統合するのに十分なパフォーマンスを提供します
  • バスパワー・デバイス向けの業界トップクラスの低アクティブ消費電力 110 uA/MHz
  • フラッシュのEEPROMエミュレーションを使用したシーン設定を不揮発性メモリに保存、またはLPC11E00シリーズに統合されたEEPROM
  • 最大4つの16ビットおよび32ビットタイマで、バラストの制御と調光のために最大11のPWM信号を生成します
  • 開発の複雑さを軽減 - ソフトウェアはC言語で記述可能
  • 部品点数の削減 - Cortex-M0アーキテクチャによる大幅なコスト削減に加え、照明ドライバやネットワークとLPC1100XLでインターフェースする多くの内蔵ペリフェラル

パワーステージ:

  • NXP UBA3070 DC-DC LEDドライバのPWM入力を使用したLED調光(最大98 %の効率)
  • SSL4101は、RGB LEDパワーステージとDALIワイヤの両方に主電源絶縁を提供します
  • 統合されたPFCおよびフライバック制御機能による部品点数の削減と高効率化
  • GreenChip TEA1721降圧コンバータは、高効率でLPC1100XLを供給します。無負荷時の消費電力レベル <10 mW

DALIスレーブの実装例(OM13026ボード):

  • DALIバス用の絶縁型物理層と、DALIプロトコル処理用のCortex M0 LPC111xマイクロコントローラ、およびソリッドステートまたはコンパクト蛍光灯アプリケーション用の外部照明ドライバを操縦する多くのI/O機能が含まれています
  • 回路図、ガーバー、BOMも利用可能で、開発をスピードアップ
  • 最大4つのPWM信号を使用して、異なる照明ユニットを独立して駆動可能
  • 信号の周波数と分解能はソフトウェアでプログラム可能
  • ON_OFF信号はPWM信号とは独立して使用して、照明ドライバをオフまたはオン状態に切り替えることができます
  • I2Cバスピンを使用して、EEPROMや温度センサーなどの他のデバイスを外部に接続できます
  • アナログA/D入力はピン8を介して利用可能
  • IO信号はエンドユーザーに対して開いたままにされます
  • UART、I2C、A/D コンバータ機能はソフトウェア リリースに含まれていません

dali_slave_sw.preview.JPG

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:26 AM
Updated by: