ADC 测量始终是相对的 - 相对于您的电压参考。
大多数应用不允许使用精确且昂贵的电压参考。在这种情况下,VDDA 被用作 ADC 测量的参考。
由于操作 VSUP 范围从 3.5V 开始,并且电压调节器的精度有限,我们应该使用内部带隙参考来补偿 ADC 电压结果。带隙电压 VBG 随温度和外部电压供应的变化很小。
该示例展示了如何通过额外的带隙电压测量来补偿 ADC 结果。
我无法编译通过,如下所示:
//我们可以用固定参考电压5V来计算测量电压
pot = (pot_raw * (float) 参考电压)/4095;
你能告诉我吗,TKS。