1127959_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1127959_ja-JP

1127959_ja-JP

USB ホスト大容量記憶クラス (MSC) の例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXP SemiconductorsとOnChip Technologiesは提携して、USBホスト機能を備えたLPC1000、LPC2000、およびLPC3000ファミリのマイクロコントローラにUSBHostLiteソフトウェアを提供しています。これらには、LPC17xxシリーズ、LPC23xxシリーズ、LPC24xxシリーズ、LPC29xxシリーズ、LPC31xxシリーズ、およびLPC32xxシリーズのマイクロコントローラのメンバーが含まれます。USBHostLite は、OS レス環境で実行するための最小限のコードで USB 大容量ストレージ クラスのサポートのみを含む、簡素化された USB ホスト スタックです。USBHostLiteは、USBホストポートに接続されたUSBペンドライブ、USBハードディスクドライブなどのUSB大容量ストレージデバイス上のファイルにアクセスするための簡単なソリューションを提供します。

特長

USBHostLite は、次の機能をサポートしています。

  • オペレーティングシステムなしで動作
  • 小さなメモリフットプリントが含まれています
  • ソースコードはANSI Cで書かれており、IDEから独立しています
  • 制御および一括転送をサポート
  • FAT16ファイルシステムをサポート
  • シンプルなファイルAPIにより、ファイルの読み取りおよび書き込み操作が可能
  • よく構造化され、理解しやすいソースコード

制限

NXPの無料のUSBHostLiteソフトウェアには、次の制限があります。

  • USBHostLiteは現在、Embedded ArtistsのLPC2468 OEMボードとKeilのMCB1760ボードにのみ移植され、テストされています。
  • 大容量ストレージ以外のクラスはサポートされていません。
  • 大容量記憶装置インターフェースは、最初の構成に存在する必要があります。
  • 0 より大きい最大論理ユニット番号 (LUN) はサポートされていません。
  • FAT16 以外のファイルシステムはサポートされていません。
  • 長いファイル名はサポートされていません。
  • ルートディレクトリ以外のフォルダにあるファイルにはアクセスできません。
  • アプリケーションで使用するバッファ・サイズは、4 KB を超えてはなりません。

注:このアプリケーションノートでは、USBHostLiteスタック全般と、特にEmbedded Artists LPC2468 OEMボードでのアプリケーションについて説明します。

ソフトウェア

LPCソースコード用のUSBHostLiteは、NXPのお客様が無料で使用でき、NXPのLPC2000およびLPC3000ファミリのマイクロコントローラでのみ使用できます。USBHostLiteソフトウェアをダウンロードまたは使用することにより、これらのNXPマイクロコントローラーでのみ使用することに同意したことになります。Hitex LPC2939ボード上の LPC293x デバイスに移植されたUSBHostLiteスタック:

  • LPC293x用のUSBHostLite VBeta 0.01 (2009/07/28) - 添付

Embedded Artists LPC2468 OEM ボード上の LPC2468 デバイスに移植された USBHostLite スタック:

  • LPC23xx/LPC24xx用USBHostLite V1.00 (2010年1月4日)

Keil MCB1760評価ボード上の LPC1768 デバイスに移植されたUSBHostLiteスタック:

  • LPC17xx用のUSBHostLite VBeta 0.01 (2009/07/14) - 添付

OnChip Technologies LLCは、フル機能と量産品質の組み込みUSBスタックを必要とするお客様のアプリケーション向けに、USB仕様に完全に準拠し、優れた安定性と構成可能性を提供する組み込みUSBホスト/デバイス/OTGスタックを提供しています。

詳細情報

免責事項

このソフトウェアは、NXP Semiconductorsから現状のまま提供されます。NXP Semiconductorsは、情報提供以外の目的で、ここに含まれるソフトウェアをサポートまたは保証しません。サポートオプションやその他の組み込みUSBホスト/デバイス/OTGスタックなど、さらなる支援についてはOnChip Technologies LLCにお問い合わせください。

さらにサポートが必要な場合

LPC3000、LPC2000、およびLPC1000ファミリー向けのその他のプロフェッショナルUSBホストスタックソリューション

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:18 AM
更新者: