SECO:i.MX 6デジタルディスプレイとUDOO<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
SECOは、NXPの i.MX6アプリケーションプロセッサを搭載した3つの独立したディスプレイと、デジタルディスプレイ用の i.MX 6プロセッサを使用するシングルボードコンピュータを提供します。SECOは、FTF Americas 2014で、オープンハードウェアコンピューターであるUDOOを使用した i.MX 6のデモも行っています。
特長
- Qseven標準i.mx6製品OpenGLを実行するキャリアボードとハーフサイズのQsevenボード
- i.MX6 デジタルサイネージ用シングルボードコンピュータ
- UDOOボード、教育用Do-It-Yourself(DYI)、i.MX6クアッドコア、Arduino互換IDE、基本入力および出力、周辺機器
注目のNXP製品
リンクス
Videos
UDOOスマートテルミン

オートモーティブインダストリアル