1126502_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1126502_zh-CN

1126502_zh-CN

Teensy 3.x 和 Teensy-LC +“Prop Shield”声音和合成器开发板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


视频链接:6084

说明:

Teensy 3.1 和 Teensy-LC 是完整的基于 USB 的开发工具,分别采用运行频率为 72 和 48 MHz 的 Kinetis 32 位 Cortex-M4 K20 和 Cortex-M0+ KL26 设备。Teensy 3.1 配备 256KB 闪存和 64KB RAM。Teensy-LC 板配备 62KB 闪存和 8KB RAM。

teensy31.png

价值主张

* 占用空间极小的开发工具

* 非常低成本的开发工具

* 他们能够实施许多不同的项目

* 开源 SDK

Teensy 开发板具有非常高的扩展 Arduino 兼容性能水平和库,利用了 Kinetis 的功能,例如低功耗模式和内部 DMA。当制造商需要质量、性能和小尺寸时,他们会选择 LED(WS2811)和 16 位 44.1kHz 音频质量库。

特性

硬件规格

规格Teensy LCTeensy 3.0Teensy 3.1 & 3.2单位
处理器

MKL26Z64VFT4
32位ARM

Cortex-M0+

48MHz

MK20DX128
32位ARM
Cortex-M4
48兆赫
MK20DX256
32位ARM
Cortex-M4
72兆赫
闪存62128256kbytes
RAM 内存81664kbytes
EEPROM1/8 (emu)22kbytes
I/O46, 5 Volt34, 3.3 Volt34, 3.3V, 5V tol
模拟输入81421
PWM91012
UART、I2C、SPI1,1,13,1,13,2,1
价格$24.00$19.00$19.80美元

软件支持


推荐产品

产品描述
Kinetis K微控制器
Kinetis L
微控制器

相关资源

主题类型
PJRC(Teensy官方网站)Web Page
移动设备
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:23 AM
更新者: