1126357_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1126357_ja-JP

1126357_ja-JP

エッジ コンピューティング - 中国How_Connects、いつ、なぜ、<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

エッジコンピューティングは、クラウドコンピューティングソフトウェアインフラストラクチャを組み込みクラスの処理プラットフォームに配置して、レイテンシーとアップリンク帯域幅の消費を削減します。1コアから16コアのデバイスまで、重要なI/O機能を統合し、ハードウェアの信頼の基点を統合するLayerscapeファミリーは、エッジコンピューティングプラットフォームに最適です。EdgeScaleのような補完的なソフトウェアは、これらのプラットフォームの使いやすさを向上させ、顧客の市場投入までの時間を短縮します。このセッションでは、Layerscape ファミリーのプロセッサ上での Edge コンピューティング アプリケーションの実行について概説します。エッジコンピューティングの概念とそれが必要な理由をカバーし、それを使用できるさまざまなユースケースについて詳しく説明します。Layerscape SDKを使用してコンテナベースのエッジコンピューティングアプリケーションを実行し、AWS、Azure、Alibabaなどの一般的なエッジコンピューティングフレームワークを活用する方法について説明します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

エッジコンピューティングは、クラウドコンピューティングソフトウェアインフラストラクチャを組み込みクラスの処理プラットフォームに配置して、レイテンシーとアップリンク帯域幅の消費を削減します。1コアから16コアのデバイスまで、重要なI/O機能を統合し、ハードウェアの信頼の基点を統合するLayerscapeファミリーは、エッジコンピューティングプラットフォームに最適です。EdgeScaleのような補完的なソフトウェアは、これらのプラットフォームの使いやすさを向上させ、顧客の市場投入までの時間を短縮します。このセッションでは、Layerscape ファミリーのプロセッサ上での Edge コンピューティング アプリケーションの実行について概説します。エッジコンピューティングの概念とそれが必要な理由をカバーし、それを使用できるさまざまなユースケースについて詳しく説明します。Layerscape SDKを使用してコンテナベースのエッジコンピューティングアプリケーションを実行し、AWS、Azure、Alibabaなどの一般的なエッジコンピューティングフレームワークを活用する方法について説明します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 09:39 AM
更新者: