********************************************************************************
*詳細な説明:
* MPUは、すべてのリソース(フラッシュ、RAM、ペリフェラルブリッジ)をカバーするように初期化されています。
* すべてのマスターは、すべてのリソースから読み取り、書き込み、実行が許可されています。
*
※簡易テストケースは、アクセス時のMPUの動作確認に使用します
*違反:
* - MPUは、最初の1KBまたはRAMメモリへの書き込みアクセスを無効にするように再構成されます
*(0x4000_0000 - 0x4000_03FF)。
* - このRAM領域を書き込むと、マシンチェック例外がトリガーされます
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:XPC567XKIT516 - MPC5674ADAT516 Rev.C、MPC567XEVBFXMB Rev.B
※MCU:PPC5674FMVYA264
* Fsys:264MHz
*デバッガ:Lauterbach Trace32
*対象:RAM、internal_FLASH
*
********************************************************************************