********************************************************************************
*詳細な説明:
*
* MCAN が CAN メッセージを送受信するように設定します。
*
* この設定では、MCAN_1 がメッセージを送信します。MCAN_2 はメッセージを受信します。
*
* MCAN_1 1 秒ごとにメッセージを送信します。この間隔は PIT によって生成されます。
* 単一のTXバッファを使用してnバイトを送信します。メッセージ ID は、それぞれに変更されます
*感染。2 つの標準 ID と 2 つの拡張 ID が送信されます。
*
※メッセージを受信する設定MCAN_2、SWポーリングが使用されます。
* 2 つの標準 ID フィルター テーブルと 2 つの拡張 ID フィルター テーブルが定義されています。クラシックフィルター
*設定が設定されている、フィルタIDとマスクを意味します。
※標準IDが一致したメッセージはRXFIFO_0に受信され、一致したメッセージは
* 拡張 ID は RXFIFO_1 に保存されます。
*
* EVB接続:
*
* J37およびJ38を1-2の位置に押して、MCAN1 TX / RXをトランシーバーに接続します
*
* P15-1のCAN0-CANHからP14-1のCAN1-CANH
* P15-2 の CAN0-CANL から P14-2 の CAN1-CANL
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC5777M、MPC57xxマザーボード+ MPC5777M_512DSミニモジュール
※マスクセット:0N78H
*対象:internal_FLASH
* Fsys:600 MHz PLL1、40 MHz水晶リファレンス、
* PPL1から生成された200MHzのcore2
*端末:なし
********************************************************************************
改訂履歴:
1.0 2017年1月5日 PetrS MCANの初期バージョンの例
*******************************************************************************/