この例では、内部メモリからではなく外部 SRAM から実行されるコードを実行およびデバッグするために必要なプロジェクトの調整を示しています。
この例では、基本的な初期化とランタイム EBI インターフェイス コンフィギュレーション (FLASH ビルド ターゲット) を実行して、コードの実行中に外部 SRAM メモリが使用可能になるようにします (デバッガーなし)。
TCLスクリプトを起動するデバッガ(\Project_Settings\Debugger\MPC5644A_VLE.tcl,init_ebi())プログラムを外部SRAM(EXT_SRAM)にロードするように調整されました
テストHW:MPC5644A + XPC564Aミニモジュール + XPC56XXマザーボード
Maskset: OM14X
対象:外部SRAM、内部フラッシュ
Fsys:16MHz IRC
Debugger: PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
IDE/コンパイラ: CodeWarrior for MCUs v10.5
EVB接続:
デフォルトのEVBジャンパ設定
この例では、内部メモリからではなく外部 SRAM から実行されるコードを実行およびデバッグするために必要なプロジェクトの調整を示しています。
この例では、基本的な初期化とランタイム EBI インターフェイス コンフィギュレーション (FLASH ビルド ターゲット) を実行して、コードの実行中に外部 SRAM メモリが使用可能になるようにします (デバッガーなし)。
TCLスクリプトを起動するデバッガ(\Project_Settings\Debugger\MPC5644A_VLE.tcl,init_ebi())プログラムを外部SRAM(EXT_SRAM)にロードするように調整されました
テストHW:MPC5644A + XPC564Aミニモジュール + XPC56XXマザーボード
Maskset: OM14X
対象:外部SRAM、内部フラッシュ
Fsys:16MHz IRC
Debugger: PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
IDE/コンパイラ: CodeWarrior for MCUs v10.5
EVB接続:
デフォルトのEVBジャンパ設定