1124318_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1124318_ja-JP

1124318_ja-JP

CodeWarrior用イーサネットTAPプローブ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

CodeWarriorイーサネットTAPプローブは、多数のプロセッサとマイクロコントローラの開発とデバッグを支援するツールです。

 

イーサネットTAPプローブは、高度なエミュレーション技術を使用して、ターゲットシステムの制御と可視性を提供します。ホスト デバッガーと組み合わせると、ターゲット システムの状態を対話形式で制御および調査できるため、デバッグ プロセスが高速化されます。

 

イーサネットTAPプローブには、次の機能があります。

• PowerPC™ プロセッサ、StarCore プロセッサ、ColdFire® プロセッサ、56800 ハイブリッド コントローラ (プロセッサおよびマイクロコントローラー)、ARM® プロセッサ、RCF ベースバンド コントローラーのシステムをサポートします。(すべての製品は フリースケール のWebページを参照しています!

•すべてのCPUコア速度をサポートします。

• ターゲット内で実行されているソフトウェアを制御およびデバッグでき、ターゲットシステムの動作への侵入を最小限に抑えます。

• キャッシュ、ROM、RAM、フラッシュメモリ内のコードをデバッグできます。

• 高いパフォーマンスを提供します。

– スプリット セカンド シングル ステップ実行。

– ホストからターゲット システムへの毎分 12 MB を超えるダウンロード速度が可能

 

...そして、もっとたくさんあります!今すぐアップデートしてください!!

 

 

ethtp.png

 

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 11:08 AM
更新者: