更新:このドキュメントでは、NXP L4.14 BSPリリース用のeIQ機械学習ソフトウェアについて説明していることに注意してください。L4.19 BSP 以降、eIQ ソフトウェアは BSP リリースに事前に統合されているため、このドキュメントは不要になったり、保守されたりしなくなりました。これらのリリースのeIQソフトウェアの詳細については(L4.19、L5.4、など)、その特定のリリースについては、Linuxユーザーガイドの「NXP eIQ Machine Learning」の章を参照してください。
元の投稿:
iMX Linux用eIQ機械学習ソフトウェア 4.14.yカーネルシリーズは現在入手可能です。NXP eIQ™機械学習ソフトウェア開発環境は、NXP MCU、i.MX RTクロスオーバープロセッサ、および i.MX ファミリSoCでMLアルゴリズムの使用を可能にします。eIQソフトウェアには、推論エンジン、ニューラルネットワークコンパイラ、最適化されたライブラリが含まれ、オープンソーステクノロジーを活用しています。eIQは、MCUXpresso SDKおよびYocto開発環境に完全に統合されているため、完全なシステムレベルのアプリケーションを簡単に開発できます。
ソースのダウンロード、ビルド、インストール
NXP eIQ(TM) Machine Learning Enablement(UM11226.pdf)のドキュメントを参照してください。 お使いのプラットフォームでeIQソフトウェアをダウンロード、ビルド、インストールする方法の詳細な手順については、こちらをご覧ください。
サンプル・アプリケーション
すぐに始められるように、コミュニティには多数の howto とサンプル アプリケーションを投稿しています。eIQサンプルアプリ - 概要 をご覧ください。
サポートされるプラットフォーム
i.MX Linux 4.14.y 用の eIQ 機械学習ソフトウェアは、i.MX 8 シリーズ アプリケーション プロセッサで実行される L4.14.78-1.0.0 および L4.14.98-2.0.0 GA リリースをサポートします。
人工知能、機械学習、eIQソフトウェアの詳細については、AI & Machine Learning |NXPの。