1123040_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1123040_ja-JP

1123040_ja-JP

i.MX アプリケーションプロセッサ用のピンツールV2が利用可能になりました!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX アプリケーション プロセッサ用の Pins Tool の新しいバージョンがリリースされ、デスクトップ ツールとして i.MX アプリケーション プロセッサ用 Pins Tool | からダウンロードできます。NXPの。

i.MX アプリケーションプロセッサ用のピンツールは、ピンルーティング構成に使用されます。
ピンの機能/電気的特性を含む検証とコード生成
電源レール、ランタイム構成、および次の主な機能:

  • デスクトップアプリケーション
  • 多重化とピン構成と整合性チェック付き
  • マルチコアのサポート
  • ANSI-C 初期化コード
  • グラフィカル・プロセッサ・パッケージ・ビュー
  • 複数の設定ブロック/機能
  • 使いやすいデバイス構成
    • ピンとペリフェラルの選択
    • IPブロック付きパッケージ
    • 電気的特性を持つ配線ピン
    • 構成済み値とリセット値で登録
    • 電圧レベルが割り当てられた電源グループ
    • C/C++ アプリケーションのソース コード
    • 文書化され、理解しやすいソースコード
    • CSV レポートとデバイス ツリー ファイル
    • 英語および簡体字中国語にローカライズ
  • Mostly Connected:オンデマンドデバイスデータダウンロード
  • あらゆるコンパイラやIDEと統合

pastedImage_10.png

最新情報

  • シグナルに名前を付けるためのラベルのサポートを追加
  • 設定間の競合を報告するための「ログ」ビューと「問題」ビューを追加
  • 新しい設定の開始点としてユーザー設定を保存するテンプレートのサポートが追加されました
  • デバイス、特にネットワーク外のホストマシンのデータをダウンロードして共有する機能が追加されました
  • 私。MX ヘッダー ファイルが自動的にデバイス データの一部になりました
  • レガシーProcessor Expert .peのインポートファイル
  • レジスタのエクスポートは、
  • さまざまなバグ修正とドキュメントの改善

デスクトップアプリケーションのリリースノートは、この記事に添付されています。

プロセッサエキスパートファイルのインポート

i.MX ファイル用の従来のProcessor Expertをインポートするための新しいインポーターが追加されました。

pastedImage_8.png

ラベル

シグナルにユーザー定義のラベルを持たせることができるようになりました。

pastedImage_6.png

テンプレート、キット、ボード、プロセッサ

新しい構成を作成すると、テンプレート、ボード、プロセッサが提供されます。

pastedImage_1.png

カスタム構成はテンプレートとして保存し、新しい構成に使用できます。

ボード固有の機能

提供されているボードとキットの構成により、ボード上の主要なブロックの初期化機能が事前構成されています。

pastedImage_1.png

データのエクスポート

デスクトップツールのデバイス固有のデータのダウンロードを簡単にするために、「エクスポート」機能を使用してデータをダウンロードおよびエクスポートできます。その方法でデータを別のマシンにコピーすることも、一連のデバイスのすべてのデータをロードすることもできます。

pastedImage_2.png

pastedImage_3.png

レジスタのエクスポート

Exportコマンドを使用すると、レジスタをテキスト/ソースとしてエクスポートできます。

pastedImage_5.png

これは、レジスタ値を格納するために使用されます。

/*FUNCTION**********************************************************************
 *
 * Function Name : init_audmux_pins
 * Description   : Configures pin routing and optionally pin electrical features.
 *
 *END**************************************************************************/

#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_AUD5_INPUT_DA_AMX_SELECT_INPUT_VALUE            0x00000000   /*!< Register name: IOMUXC_AUD5_INPUT_DA_AMX_SELECT_INPUT */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_AUD5_INPUT_TXCLK_AMX_SELECT_INPUT_VALUE         0x00000000   /*!< Register name: IOMUXC_AUD5_INPUT_TXCLK_AMX_SELECT_INPUT */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_AUD5_INPUT_TXFS_AMX_SELECT_INPUT_VALUE          0x00000000   /*!< Register name: IOMUXC_AUD5_INPUT_TXFS_AMX_SELECT_INPUT */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN02_VALUE                  0x00000002   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN02 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN03_VALUE                  0x00000002   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN03 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN04_VALUE                  0x00000002   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN04 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN15_VALUE                  0x00000002   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DI0_PIN15 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA16_VALUE               0x00000003   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA16 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA18_VALUE               0x00000003   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA18 */
#define INIT_AUDMUX_PINS_IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA19_VALUE               0x00000003   /*!< Register name: IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_DISP0_DATA19 */
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

この新しいリリースがお役に立てば幸いです。

NXPで設計していただきありがとうございます。

i.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7Duali.MX7SoloRe:i.MX アプリケーションプロセッサ用ピンツールV2が利用可能になりました!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

http://www.nxp.com/products/software-and-tools/software-development-tools/processor-expert-and-embed...

 

「オフライン」インストーラーのいずれかをダウンロードしようとすると、次のようになります。

 

pastedImage_1.png

 

オンラインインストーラーの 1 つを実行すると、インストールを完了するために必要なパッケージが見つからないため、ある時点で失敗します。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 05:50 AM
更新人: