1122615_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1122615_ja-JP

1122615_ja-JP

3Gモデム統合に関するGudielines<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Q:Android Lollipopバージョンを実行しているiMXプラットフォームとの3G / 4Gモデムの統合に関するガイドラインドキュメントはありますか?

ある: 一般的に言えば、3G / 4Gでの移植ドキュメントは製造元が提供する必要がありますが、3G / 4Gモジュールが異なると、移植手順も異なります。次の手順は、Android JB3上のZTE 4.2.2Gの場合のものです。

----一般的な手順:

(1) linux USBドライバ

Linuxカーネルでは、USBドライバーパスでGSMモジュールを選択する必要があります。

(2)3G用通信ポート

Linuxが正常に起動した後、パス/dev/にttyUSB0、ttyUSB1、ttyUSB2などの通信ポートを見つけることができます。

これらのttyポートはATコマンドとデータ送信用ですが、どれがデータ用で、どれがATコマンド用かは、メーカーに問い合わせるか、情報を取得する必要があります。

(3)dial script

3Gマニュファクチャリングが台本を渡し、そうでない場合は依頼します。

(4)ダイナミックライブラリ(libreference-ril.so)

3G製造は、Androidの元のライブラリを置き換えるライブラリを提供します。

(5)彼らのドキュメントに従ってinit.rcファイルに3Gのサービスを追加します

---例として、ZTE 3G(CDMA)の手順を見てみましょう

**元のファイルをZTEがリリースした libreference-ril.so ファイルに置き換えます。

**init.gprs-pppd をコピーします。ファイルを system/etc/ppp ディレクトリへ

**init.を変更します。RCは次のようにします。

サービス ril-daemon /system/bin/rild -l /system/lib/libreference-ril.so -- -d /dev/ttyUSB2 -u /dev/ttyUSB0

クラスメイン

ソケット RILD ストリーム 660 ルート ラジオ

socket rild-debug stream 660 無線システム

ソケットRILD-PPPストリーム660無線システム

ユーザールート

グループ・ラジオ・キャッシュ inet その他 オーディオsdcard_rwログ

サービスpppd_gprs /etc/ppp/init.gprs-pppd

クラスメイン

ユーザールート

グループラジオキャッシュ inet その他

ディセーブル

ワンショット

Androidi.MX6_All日時:3Gモデム統合上のGudielines<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Xiyuan,

3Gモジュールのサプライヤーに連絡できます。

よろしくお願いいたします。

Dan

日時:3Gモデム統合上のGudielines<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

zte ac782 evdoモジュールでテストしていますが、製造元の3G libreference-ril.so を取得するにはどうすればよいですか ?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 01:22 AM
更新者: