1121875_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1121875_ja-JP

1121875_ja-JP

LS1021A Thread IoT Gateway のデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

LS1021A IoT ゲートウェイ/スレッド境界ルーターのデモ

FRDM-KW24.png

このデモは、次のような方に参考になるでしょう。

  • OpenWRTを使用したクラウド、他のゲートウェイなどへの高帯域幅が必要
  • 多数の低電力ワイヤレスエッジデバイスを接続する必要がある
  • Thread 802.15.4メッシュを使用してセンサーを接続したい

差別化 このデモのハイライト

  • Threadネットワークを高機能ゲートウェイにすばやく接続する機能
  • LS1021A で Linux を使用して、センサーからのデータを表示し、クラウドに投稿します
  • ゲートウェイは、マルチプロトコルゲートウェイおよびスレッド境界ルーターとして機能できます

形容

このデモでは、 LS1021A-IoT Gateway を活用し、オンボードのArduinoヘッダーにKW24 Freedomボードが取り付けられています。このFRDM-KW24は、802.15.4上のThreadプロトコルを使用してKW24センサーボードと通信します。LS1021A-IoTに組み込まれたLinuxは、KW24センサーボードとの間で送受信された情報を表示するために使用でき、その情報をクラウドアプリケーションに転送することもできます。このデモでは、ドライバーのためにローカルに空いている駐車スペースを追跡して表示するだけでなく、短時間で数万台の車をオープンパーキングに誘導する必要がある主要なスポーツイベントやエンターテイメントイベントなどの活動のために複数のロット間で駐車場の空き状況を管理できるようにする、実例となる自動駐車構造システムをシミュレートしています。

製品/コンポーネントの完全なリスト

注: このデモで使用されている製品/コンポーネントの完全なリストまたは追加情報については、左の列の「このデモの IoT のハイライト」とその 下の「追加の製品/コンポーネント」を参照してください。注: このデモを IoT ソリューション センターで見ていない場合は、以下のリンクを使用して IoT センターにアクセスしてください。

LS1021A Thread IoT Gateway のデモ 

このデモの内容

[デモ動画は作成中です]

デモ図

LS1021A Thread Demo Diagram.PNG

IoT物理コンポーネント

ゲートウェイ

Edge Devices

  • SOCは、
  • ボード/モジュール:
    • FRDM-KW24D512
    • センサープロトタイプボード
  • ソフトウェア:
    • スレッドスタック
    • プロトタイプセンサーSW

ワイヤレス・コネクティビティ

センサ

  • SOC:センサー
  • モジュール:センサープロトタイプボード
  • ソフトウェア:プロトタイプセンサーSW

IoT開発力

組み込みプラットフォーム

  • Linux BSP w/OpenWRT
  • Kinetis SDK

組み込みツール

  • GNU ツール (Linux BSP に同梱)
  • IAR Embedded Workbench for ARM
IoT製品タイプ製品/コンポーネントVendorこの製品/コンポーネントを研究または調達する
エンドユーザーハードウェアUSBワイヤレスキーボードとタッチパッドコマーシャルロジクール ワイヤレス タッチ キーボード K400 マルチタッチ タッチパッド内蔵, ブラック
エンドユーザーハードウェアDell 22インチHDMIモニタ

コマーシャル

Dell 22インチモニタ
エンドユーザースマートデバイスMotorola XT1032 Moto G AndroidスマートフォンコマーシャルモトローラAndroidスマートフォン
エンド ユーザー エッジ デバイスXfinity XR2 リモートコントロールユニットコマーシャルComcastリモコン
エンド ユーザー エッジ デバイスフィリップスHUE電球ZigBee Lightlink(HA 1.2)コマーシャルHue、プロフェッショナルワイヤレスLED照明|フィリップスライティング
エンド ユーザー エッジ デバイスCentraLite 3シリーズアプライアンスモジュール(4257050-RZHAC)(Zigbee HA 1.2)コマーシャルSmartPlug
エンド ユーザー エッジ デバイスAxis 0301004 M1011-Wカメラ (WiFi g)コマーシャルAXIS M1011-W ネットワークカメラ、小型ワイヤレスIPカメラ |アクシスコミュニケーションズ
エンド ユーザー エッジ デバイスMaxximaスタイルナイトライト(センサー付き)コマーシャルナイトライト
エンド ユーザー エッジ デバイスTP-LINK TL-MR3020 3G / 4GワイヤレスN150ポータブルルーターコマーシャルWiFiルーター
通信インフラストラクチャ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:50 AM
更新者: