1121827_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1121827_ja-JP

1121827_ja-JP

例MPC5777M TSENS温度計算GHS616<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
詳細な説明:

例は、TSENSを使用したMCUの温度測定を示しています。
 TSENS0のキャリブレーション定数は、テストフラッシュから読み取られます。
SARADC_Bは、VbgおよびTSENS出力を測定するように設定されています。
 計算された内部温度をターミナルに表示できます。

 EVB接続:

マザーボード
J14 - SCI_RXオン
J13 - SCI_TXオン
J25 - SCI_PWRオン
 
PC端末(19200、8N1、なし)で結果を参照してください。次のテキストが表示されます
(確かに値が異なります)

 TSENS - 温度測定
続行するには、任意のキーを押してください...

テストフラッシュから読み取られたTSENSのキャリブレーション定数

TSCA = 184
TSCB = 21
 
T = (232 + TSCA * 2^-6) * TSENS_code / VBG_code - (273 + TSCB * 2^-4) [°C]

----------------------------------------------------------------------------

VBG_code = 251
TSENS_code = 339

TSENS温度 = 42.91°C

------------------------------------------------------------------------------
テストHW:MPC5777M
マスクセット:0N50N
対象 : RAM, internal_FLASH
Fsys:600MHz PLL1、40MHz水晶リファレンス
ターミナル:19200ボー、8N1
********************************************************************************

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 08:23 AM
更新者: