1121322_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1121322_zh-CN

1121322_zh-CN

FTF-ACC-F1276.pdf<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

本次会议将解释飞思卡尔如何帮助客户使用 MPC577xK MCU 开发 76-81 GHz 短程和长程雷达应用,并将解释雷达算法的概念,包括 SDADC 或 MIPI CSI 采样、Chirp 生成、数据压缩、R、V FFT、检测和跟踪算法等实际方面,以及新飞思卡尔 IP 的优势,这些优势可以帮助客户提高系统分辨率和准确性。在本次会议中,客户将详细了解如何使用 MPC577xK MCU 开发快速调制雷达系统,包括其带来的 BOM 成本优势。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

本次会议将解释飞思卡尔如何帮助客户使用 MPC577xK MCU 开发 76-81 GHz 短程和长程雷达应用,并将解释雷达算法的概念,包括 SDADC 或 MIPI CSI 采样、Chirp 生成、数据压缩、R、V FFT、检测和跟踪算法等实际方面,以及新飞思卡尔 IP 的优势,这些优势可以帮助客户提高系统分辨率和准确性。在本次会议中,客户将详细了解如何使用 MPC577xK MCU 开发快速调制雷达系统,包括其带来的 BOM 成本优势。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 05:35 AM
更新人: