1121194_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1121194_ja-JP

1121194_ja-JP

RDS12GHVAC:S12G自動車用HVAC制御プラットフォーム<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

NXP® S12G車載用HVACプラットフォーム・リファレンス・ソリューションは、スケーラブルなS12G 16ビット・マイクロコントローラ・ファミリとMC33905、MC33932、およびMC33937アナログ・デバイスを使用して、ステッピング、DC、およびBLDCモータを駆動し、車載HVACアプリケーション向けの機能豊富なソリューションを提供します。

  • 中央制御盤(HMI、モータ制御基板、フラップモータ、ブロワモータ)
  • 温度、光、湿度、空気質のセンシングインターフェースと設定可能な自動気候制御ソフトウェアアルゴリズムを使用して、車両の気候を効率的に制御する自動HVACの基本機能を実現
  • 全体的な設計作業を削減し、市場投入までの時間を短縮し、12Vと24Vの両方のシステムに合わせて調整可能

特長

  • 3種類のモーター制御センサーレスBLDC DCステッピングモーター
  • 自動環境制御
  • 複数の温度ゾーンのサポート
  • 超低電力モード、HMIまたはLIN CANバスでウェイクアップ可能
  • CANおよびLIN通信インターフェース
  • 3 x 3マトリクス・キーパッドと2つのエンコード・ノブ入力
  • 4 x 37セグメントLCDと調整可能なバックライト
  • 温度、明るさ、湿度、大気向けセンサ・インターフェースが利用可能
  • コンプレッサ霜取りモジュールへの2つのロジックリレーインターフェース
  • 日時のリアルタイム表示、カレンダ用に調整
  • タッチ・キーボードまたはタッチスクリーン・ボードで拡張機能
  • 12ボルトと24ボルトの両方のHVACシステムに適しています

ブロック図

RDDSP56F8MCIMG.jpg

設計・リソース

レガシーデザイン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:32 AM
更新者: