<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
适用于 PANTHER (MPC574xP) 系列处理器 2.0 的基于模型的设计工具箱
支持 Panther (MPC57xP) 版本 2.0 的 MATLAB/Simulink基于模型的设计工具箱现已推出。
该产品免费,并可供公众使用。
发布亮点——基于模型的Panther设计工具箱(MPC574xP)
- 支持新的 Panther XDEVKIT-MPC5744P 板(ARDUINO 风格),该板与新的底盘 XDEVKIT-MOTORGD 配合用于电机控制应用。
- 结合最新的汽车数学和电机控制库版本 1.1.7。
- 支持最新的 MATLAB 版本,包括 64 位(2015/2016 a/b)
- 新的DMA模块,允许 ADC 采样数据通过 DMA 模块传输到内存,无需 CPU 干预。
- 用于串行通信支持的新LINFlexD块现在允许通过 UART 进行数据发送/接收操作。
- 添加了新的内存读/写块,现在可以使用它们来读取/写入任何内存区域。
- 添加了新的自定义初始化块,它可用于在模型第一步之前扩展默认设置之外的任何模块的配置。
- 除了新编译器版本 Wind River DIAB v5.9.4.8 和 Green Hills MULTI for PowerPC v2015.1 外,还支持 S32 Design Studio for Power Compiler v1.1
- 添加了新的高级电机控制模块,现在轨道观察器或反电动势观察器等新功能作为 Simulink 模块提供。
- 对齐ADC 时钟频率从 20MHz 到 80MHz(最大速度)。
- 新的ADC 通道配置块经过重新设计,允许对 ADC 通道进行无采样配置,从而可以实现 DMA 传输场景。
- 新的诊断面板可用于启用/禁用多个一致性检查。
- 构建新的Bootloader来支持 UART1 通信。
- 与 FreeMASTER 版本 2.0.2 同步支持。
全新!!!热修复:添加对随S32 Design Studio for Power v1.2发布的最新 e200 编译器的支持 。
请参阅HotFix_3设置以使 MBD 工具箱与最新的 e200 编译器协同工作。
提供社区支持
可通过 NXP 社区获得支持: https://community.nxp.com/community/mbdt
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
你好, chandan24 ,
这可能只是一个小故障。如果它仍然不起作用,请使用此直接链接: https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product? child_plneID=683951&cert_num=284425987
或者
使用基于模型的设计官方页面访问下载位置:基于模型的设计工具箱|NXP
希望这有帮助!
丹尼尔