<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
PANTHER (MPC574xP) プロセッサ ファミリ 2.0 のモデルベース デザイン ツールボックス
モデルベースデザインツールボックス Panther (MPC57xP) version 2.0に対応したMATLAB/Simulinkの提供を開始しました。
この製品は 無料で 、一般に公開されています。
ダウンロード |
モデルベースデザインツールボックス | MBDTの |
リリースハイライト – Panther(MPC574xP)向けモデルベースデザインツールボックス
- 新しいPanther XDEVKIT-MPC5744Pボード(ARDUINOスタイル)をサポートし、新しいシャーシXDEVKIT-MOTORGDと連携してモータ制御アプリケーションに対応します。
- 最新の Automotive Math and Motor Control Library リリース1.1.7の組み込み。
- 64ビットを含む 最新のMATLABバージョン のサポート (2015/2016 a/b)
- 新しい DMA ブロックにより、ADCのサンプル・データをDMAモジュールを介してCPUの介入なしにメモリに転送できます。
- シリアル通信をサポートするための新しい LINFlexD ブロックにより、UARTを介したデータの送受信操作が可能になりました。
- 新しい メモリ読み取り/書き込み ブロックが追加され、任意のメモリ ゾーンの読み取り/書き込みに使用できるようになりました。
- 新しい Custom Initialization ブロックが追加され、モデルの最初の手順の前に、既定のセットアップ以外の任意のモジュールの構成を拡張するために使用できます。
- S32 Design Studio for Power Compiler v1.1、新しいコンパイラバージョンであるWind River DIAB v5.9.4.8、Green Hills MULTI for PowerPC v2015.1に対応
- 新しい Advanced Motor Control ブロックが追加され、 Track Observer や Back EMF Observer などの新機能が Simulink ブロックとして提供されるようになりました。
- 20MHzから80MHzまでの ADCクロック周波数 (最大速度)にアライメント。
- 新しい ADCチャネル構成 ブロックは、ADCチャネルのサンプリングなしで構成できるように再設計され、転送のDMAシナリオが可能になりました。
- 新しい 診断 パネルを使用して、複数の整合性チェックを有効/無効にできます。
- UART1 通信をサポートする新しい ブートローダー ビルド。
- FreeMASTERリリース2.0.2と同期してサポート。
新機能!!! ホットフィックス: S32 Design Studio for Power v1.2 でリリースされた最新の e200 コンパイラのサポートを追加。
MBD Toolbox を最新の e200 コンパイラで動作させるには、 HotFix_3 セットアップを参照してください。
コミュニティサポートが利用可能
NXPコミュニティを通じて利用可能なサポート: https://community.nxp.com/community/mbdt
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちはchandan24、
たぶんただの不具合だったんでしょうね。それでもうまくいかない場合は、次の直接リンクを使用してください https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=683951&cert_num=284425987
又は
モデルベースデザインの公式ページを使用して、ダウンロード先にアクセスします: Model-Based Design Toolbox|NXPの
これがお役に立てば幸いです!
ダニエル書