1120547_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1120547_ja-JP

1120547_ja-JP

S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 - Updates 5 および 6 が利用可能<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

 

 

nxp.png

製品リリースのお知らせ

車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ

S32 Design Studio for Power Architecture 2017.R1 Updates 5 および 6

S32DS_Logo_official_2016_scaled.png  

 

 

 

最新情報

  • MPC574xxをサポートするPower Architecture 1.0.0 RTM用のS32 SDK。
  • MPC5775 B/EをサポートするService Pack
  • これは累積的な更新であり、以前の更新(更新1、更新2、更新3、 更新4)のすべてのコンテンツが含まれています。

pastedImage_1.png

pastedImage_2.png

pastedImage_6.png

インストール手順

このアップデートは、 オンライン(S32DS Eclipse Updater経由)または オフライン インストール( 直接ダウンロードリンク) 利用できます

 pastedImage_7.png

  • オフライン インストール: 
    • S32 Design Studio for Power製品ページ->ダウンロードセクションに移動するか、直接リンクを使用して更新アーカイブzipファイルをダウンロードします pastedImage_5.png
      • S32DSを起動し、「ヘルプ」->「新しいソフトウェアのインストール..."
      • 新しい「アーカイブ」リポジトリを追加し、前の手順でダウンロードしたダウンロードした更新アーカイブのzipファイルを参照して選択します
        pastedImage_6.png
      • 利用可能なすべてのアイテムを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

 

これにより、アップデートのインストールが開始されます。

全般SDK
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:27 AM
Updated by: