1120214_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1120214_ja-JP

1120214_ja-JP

USBウェイクアップを備えた低電力モード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Kinetisファミリには、豊富な低消費電力モードがあります。お客様は、低電力モードからウェイクアップする別の方法を理解するのに混乱する可能性があります。

1) VLPR では、VLPW: NVIC は割り込みの影響を受け続けるため、割り込みはすべて処理されます。

2)停止、VLPSでは、デバイスは USB ウェイクアップ割り込みによってのみウェイクアップできます。
3)LLSでは、VLLSx:デバイスはどの USB ソースから もウェイクアップ できません。
4) LLWUは ウェイク アップに使用されるため、お客様は利用可能なLLWU ウェイク アップソースのいずれかから ウェイク アップできます。


USBモジュールに関しては 、 USB 再開イベントには2つの異なる割り込みがあります。1つは、 USB ライン の状態の変化によって トリガーされる低電力モードから ウェイクアップ できるようにするための非同期です。もう 1 つは同期しており、K 状態 (フル スピードの場合は D+ = 0、D- = 1) を検出してから 2.5 us 後にのみトリガーされます。アプリケーションは、必要なときにいつでも低電力モードに移行する責任があり、この目的のために 、USB スタックによって報告されたデバイスの状態を確認する必要があります。バス サスペンド状態が検出されると、SLEEP割り込みがトリガーされ、スタックの状態がサスペンドに変わります。その後、アプリケーションは低電力モードに移行します。この SLEEP 割り込みが発生すると、非同期 ウェイク 割り込みが有効になり、トリガーされると無効になります (これは、モジュールが割り込みをクリアするために必要です)。通常の状態では、同期再開割り込みまたはリセット割り込みが後でトリガーされ、スタックの状態が中断以外に遷移します。その後、アプリケーションは通信が再びアクティブになったことを認識し、再び低電力モードに入るのを回避できます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 06:07 AM
Updated by: