大家好,
我设计了一个基于 Kinetis 无线 MCU 的超低成本评估板( ULC-Zigbee ),请查看附件 PDF 中的简要说明。我可以建造三个,每个约 10 美元。
ULC-Zigbee受 GNU 通用公共许可证保护。附上了构建电路板所需的文件,其尺寸为 30 x 50 毫米。
我的搭档 AngelC 编写了一个示例代码。该软件主要通过 USB-KW24D512 与ULC-Zigbee开发板进行 无线 通信 。FXOS8700 通过 原型板连接器 外部连接 ,然后将磁场和加速度值无线传输到U盘,然后可以在超级终端中打印这些值。
附件的 zip 文件包含以下文件:
| 文件名 | 描述 | |
|---|---|---|
| ULC-Zigbee-EBV_V10.pdf | ULC-Zigbee板简述 | |
| MKW2x_Eagle_library.lbr |
| |
| ULC-Zigbee-EBV_V10.brd | EAGLE v6.5 开发板 | |
| ULC-Zigbee-EBV_V10.sch | EAGLE v6.5 示意图 | |
| ULC-Zigbee-EBV_V10_SCH.pdf | ULC-Zigbee 板示意图 | |
| ULC-Zigbee-EBV_V10_BOM.xlsx | 物料清单 | |
| ULC-Zigbee-EBV_V10_GERBER_FILES.zip | Gerber文件 | |
| WirelessUART_MKW2x_v1.3_eCompass_TX_v1.zip | ULC-Zigbee 板示例软件 | |
| 无线UART_MKW2x_v1.3_eCompass_RX_v1.zip | USB-KW24D512示例软件 |
希望对您有帮助!
-乔希
Este documento fue generado desde la siguiente discusión:Ultra Low Cost Zigbee Evaluation Board