1120060_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1120060_ja-JP

1120060_ja-JP

ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtility v2.0.0はRT1011 / RT117x / RT5xx / RT6xxをサポートします<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ソースコード: https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility

 

【v2.0.0】

顔立ち:
> 1.i.MXRT5xx A0、i.MXRT6xx A0をサポート
> 支持i.MXRT5xx A0、i.MXRT6xx A0
> 2.i.MXRT1011、i.MXRT117x A0に対応
> 支持i.MXRT1011、i.MXRT117x A0
> 3.[RTyyyy]OTFAD暗号化セキュアブートケース(SNVSキー、ユーザーキー)をサポート
> [RTyyyy] 支持基于OTFAD实现的安全加密启动(唯一SNVS key,用户自定义key)
> 4.[RTxxx]UARTモードとUSB-HID ISPモードの両方をサポート
> [RTxxx] 支持UART和USB-HID两种串行编程方式(COM端口/USB设备自动识别)
> 5.[RTxxx]ベアイメージからブート可能なイメージへの変換のサポート
> [RTxxx] 支持将裸源image文件自动转换成i.MXRT能启动的ブート可能イメージ
> 6.[RTxxx]元のイメージはブート可能なイメージにすることができます (FDCB を使用)
> [RTxxx] 用户输入的源程序文件可以包含i.MXRT启动头 (FDCB)
> 7.[RTxxx]ブート可能イメージのFlexSPI/QuadSPI NORブートデバイスへのロードをサポート
> [RTxxx] 支持下载Bootable image进主动启动设备 - FlexSPI/QuadSPI NOR接口フラッシュ
> 8.[RTxxx]開発ブートケース(符号なし、CRC)をサポート
> [RTxxx] 支持用于开发阶段的非安全加密启动(未签名,CRC校验)
> 9.Flash Programmer の Execute アクションのサポートを追加
> 在通用Flash编程器模式下增加执行(跳转)操作
>10.[RTyyyy]デバイスステータスにFlexRAM情報を表示可能
> [RTyyyy] 支持在device status里显示当前FlexRAM配置情况

改善:
> 1.[RTyyyy]i.MXRT105xボードのUSB接続の安定性を向上
> [RTyyyy] 提高i.MXRT105x目标板USB连接稳定性
> 2.Flash Programmer による RAM の書き込み/読み取りが可能
> 通用Flash编程器里也支持读写RAM
> 3.[RTyyyy]さまざまなFlexRAM構成に適応するためのFlashloader常駐オプションを提供
> [RTyyyy] 提供Flashloader执行空间选项以适应不同的FlexRAM配置

バグ修正:
> 1.[RTyyyy]ツールが「xx.batファイルが見つかりません」というエラーを報告することがあります
> [RTyyyy] 有时候生成证书时会提示bat文件无法找到,导致证书无法生成
> 2.[RTyyyy]混合 eFuse フィールドの編集が期待どおりに機能しない
> [RTyyyy] 可视化方式去编辑混合eFuse区域并没有生效
> 3.[RTyyyy]32MB以上のLPSPI NOR/EEPROMデバイスはサポートできません
> [RTyyyy] 无法支持32MB及以上容量的LPSPI NOR/EEPROM设备
> 4.Flash Programmer でブート デバイスの最後の 2 ページを消去/読み取れない
> 在通用Flash编程器模式下无法擦除/读取外部启动设备的最后两个Page

NXP-MCUBootUtility_v2.0.0.PNG

i.MXRT 101倍i.MXRT 102倍i.MXRT 105倍i.MXRT 106倍i.MXRT 600
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:27 AM
更新者: