RDAIRBAGPSI5エアバッグリファレンスプラットフォーム
Overview
フリースケールのエアバッグ・リファレンス・プラットフォーム (ARP) は、成長を続ける自動車安全分野向けのエアバッグ電子制御ユニット (ECU) の実装例を提供するアプリケーション・デモンストレータ・システムです。GUIファームウェアは、真のエアバッグ・アプリケーションを構成するものではありませんが、エアバッグ市場を対象としたフリースケールの標準製品の機能を実証することを目的としています。

特長
| デバイス |
形容 |
特長 |
| MPC560xP|32ビットMCU|シャーシ-セーフティ |NXPの |
Qorivva 32ビットマイクロコントローラ |
- 安全アプリケーション向けのスケーラブルなMCUファミリ
- e200z0 Power Architecture 32ビットコア、最大64MHz
- スケーラブルなメモリ、最大512KBのフラッシュ
|
| MC33789 |エアバッグ電源とPSI5センサーインターフェース |NXPの |
エアバッグシステムベーシスチップ(PSI5) |
- 完全なECUへの電力供給
- 最大4つのサテライト・センサ・インターフェース (PSI5)
- 最大9つの簡易スイッチおよび抵抗/ホール効果センサ・インターフェース対応コンフィギュラブル・スイッチ入力モニタ
- Safingブロックとウォッチドッグ
- LIN 2.1 物理層インターフェース
|
| MMA68xx |
ECUローカルX/Y加速度計 |
- ±20 g〜±120 gのフルスケール範囲、各軸で個別に指定
- SPI準拠のシリアル・インターフェース
- 10ビットのデジタル署名付きまたは符号なしSPIデータ出力
- 各軸の独立したプログラム可能なアーミング機能
- 50 Hzから1000 Hzの範囲の12のローパスフィルターオプション
|
| MC33797 |4チャネルスクイブドライバIC |NXPの |
4チャンネルスクイブドライバー |
- 4チャンネルのハイサイドおよびローサイド2.0A FETスイッチ
- 外部調整可能なFET電流制限
- 調整可能な電流制限範囲:0.8〜2.0A
- ハイサイドサフィングセンサーの状態診断
- スクイブの抵抗と電圧の診断
- 診断およびFETスイッチのアクティブ化用の8ビットSPI
|
| MC33901 |
高速CAN物理層 |
- ISO11898-2/-5準拠
- 一部のバージョンでは、リモートCANウェイクアップを備えたスタンバイモード
- スタンバイモードでの非常に低い消費電流、標準。8μA
- 優れたEMC性能により2MbpsまでのCAN FDをサポート
|
|
MMA52xx
MMA51xx
|
高G衝突衛星センサー |
- ±60g〜±480gのフルスケールレンジ
- PSI5 Version 1.3対応 (PSI5-P10P-500/3L)
- 選択可能な400Hz、3極、または4極ローパスフィルタ
- X軸(MMA52xx)とZ軸(MMA51xx)を用意
|
レガシーデザイン