********************************************************************************
* 詳細説明:
*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。
*割り込みによって1つのLEDを点滅させて割り込みを初期化します。
* UART端末からECHO端末まで初期化・表示通知を行います。
* ------------------------------------------------------------------------------
※テストHW:XPC5607B 176LQFP、EVB MOTHEBOARD Rev.C XPC56XX
* MCU: PPC5607BMLUAM03Y
* Fsys:64/48 MHz
* Debugger: Lauterbach Trace32
* PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
*対象:RAM、internal_FLASH
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFLEX_0のフロー制御なし
* EVB接続:デフォルト
*
********************************************************************************