1119710_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1119710_ja-JP

1119710_ja-JP

i.MX27-Lite-Kit<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

低コストで高性能なアプリケーション開発キットの成功を基盤に、フリースケールはi.MX27 Liteキットを発表しました。今回も、Developed in Logic製品開発とフリースケールが協力して、OEM、ODM、IDH、独立系開発者向けの製品対応ソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを、非常に魅力的な価格帯で提供しました。

i.MX27 Liteキットは、医療、産業、ワイヤレス、コンシューマ、および汎用市場を対象とした組み込み製品の迅速な設計を可能にします。i.MX27マルチメディアプロセッサのパワーを、このコスト効率の高い開発ソリューションで活用してください。

Imx27litekit.jpg

特長

フリースケールのi.MX27 SOM-LVは、最大400MHzで動作するi.MX27マルチメディア・アプリケーション・プロセッサをベースとしています。i.MX27 SoCの機能の全リストについては 、ここ をクリックしてください。

  • i.MX27 SOM-LVモジュール付属
  • イーサネット、LCD、オーディオ入出力、シリアル、コンパクトフラッシュ®、MMC/SD、USBホスト、USB OTG、ATA をサポートする標準周辺機器コネクタ
  • 実行可能な形式のLogicLoader™(ブートローダー/モニター)、GNUクロス開発ツールチェーン(コンパイラ、リンカ、アセンブラ、デバッガ)付属
  • キット内容:
    • i.MX27 SOM-LV
    • アプリケーションベースボード
    • 拡張ヘッダーブレークアウトボード
    • ヌルモデムシリアルケーブル
    • Ethernetクロス・バー・ケーブル
    • USB A-miniBケーブル
    • 電源アダプター付き5ボルト電源(ヨーロッパ、日本、英国、米国)
    • ロジックスターターCD
    • クイック・スタート・ガイド
  • ズーム™ LVベースボード(146.1 x 158.8 x 17.1 mm)
  • RoHS準拠


i.MX2x
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:12 AM
更新人: