1119554_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1119554_zh-CN

1119554_zh-CN

iWave 基于 i.MX6 的产品可升级至 Android Lollipop 和 Linux 3.14 内核<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

iWave 为其基于 i.MX6 的产品提供 Android Lollipop 和 Linux 3.14 内核 BSP 升级。

iMX6 主板:自 i.MX6 应用处理器推出以来,全球领先的 SOM 供应商 iWave Systems 已推出了多种 i.MX6 CPU 模块和 SBC 板,适用于工业、汽车和医疗应用。

i.MX6 Q7 SOM符合Qseven R2.0规范,尺寸为70mmx70mm,支持工业级操作。i.MX6 MXM SOM支持汽车级 i.MX6 CPU 和汽车专用接口,具有 314 针 MXM2 连接器引脚排列,尺寸为 85mmx85mm。最近推出的i.MX6 SODIMM SOM模块支持商业和工业工作温度,外形尺寸非常紧凑,为 67.6mmx37mm。

iMX6 板单板计算机:尺寸为 100mmx70mm,Pico ITX 尺寸i.MX6 SBC 板支持所有 i.MX6 接口的板载连接器,并可选择通过扩展连接器扩展 IO。

iMX6 Board Android单板计算机

所有这三种不同形式的模块系统和单板计算机均支持不同的 i.MX6 CPU 变体,例如 Quad、Dual、Dual Lite 和 Solo。除此之外,i.MX6 Qseven 模块还支持 i.MX6 Quad Plus 和 i.MX6 Dual plus CPU 配置。

为了能够快速对这些不同外形尺寸的 SOM 进行原型设计,iWave 系统支持针对每种外形尺寸 SOM 的独立开发套件变体,并支持 Linux、Android 和 WEC7* BSP。这些开发套件可帮助客户节省高达60%的新产品开发周期,从而实现快速上市。

所有这些 i.MX6 产品都将获得 Android Lollipop 和 Linux 3.14 内核 BSP 升级,并将于 2016 年第一季度向客户提供。

概述
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 02:19 AM
更新人: