1119475_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1119475_ja-JP

1119475_ja-JP

例 XPC5643LKIT PinToggleStationery LSM CW210<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。

*割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます

*ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。

* この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します

* 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。

※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。

* その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。

*

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン

*対象:internal_FLASH、RAM

* Fsys:120 MHz PLL0

* Debugger:        Lauterbach Trace32

*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし

* EVB接続:デフォルト

*

********************************************************************************

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。

*割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます

*ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。

* この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します

* 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。

※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。

* その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。

*

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン

*対象:internal_FLASH、RAM

* Fsys:120 MHz PLL0

* Debugger:        Lauterbach Trace32

*                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし

* EVB接続:デフォルト

*

********************************************************************************

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:26 AM
更新者: