********************************************************************************
* 詳細説明:
*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。
*割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます
*ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。
* この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します
* 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。
※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。
* その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン
*対象:internal_FLASH、RAM
* Fsys:120 MHz PLL0
* Debugger: Lauterbach Trace32
* PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし
* EVB接続:デフォルト
*
********************************************************************************
********************************************************************************
* 詳細説明:
*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。
*割り込みを初期化し、割り込みごとに1つのLEDを点滅させ、ソフトウェアで2番目のLEDを点滅させます
*ループ、UART端末、次に端末ECHOを介して通知を初期化および表示します。
* この例では、最大のパフォーマンス (OPTIMIZATIONS_ON) にデバイスを構成します
* 命令キャッシュの初期化と分岐予測の有効化による。
※例:MCUがLSM(ロックステップモード)に設定されているとします。
* その意図は、CWステーショナリーに追加の高度なスタートアップコードを提供することです。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:xPC564xLKIT、PPC5643L Cut3シリコン
*対象:internal_FLASH、RAM
* Fsys:120 MHz PLL0
* Debugger: Lauterbach Trace32
* PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-LINFlex0によるフロー制御なし
* EVB接続:デフォルト
*
********************************************************************************