MYIR は、ARM926EJ-Sコアを搭載したフリースケールi.MX28ファミリのマルチメディアアプリケーションプロセッサ向けに、最大454MHzの速度で、コスト効率と電力効率に優れたARM評価キット(EVK... MYD-IMX28X をリリースしました 。このボードは Linux オペレーティング・システムの実行をサポートできるため 、開発者はi.MX28リファレンス・プラットフォームとして使用して、独自の設計を迅速に開始できます。このボードは、i.MX28 ARMプロセッサの全機能を搭載し、スマートゲートウェイ、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、ハンドヘルドデバイス、スキャナ、ポータブル医療、実験教育、その他の産業用アプリケーションに適したボードにするための包括的なペリフェラルと接続オプションを公開しています。
MYD-IMX28X 開発ボードは、ARM9ベースのシステムオンモジュール(SOM)と i.MX28プロセッサ、128MB DDR2 SDRAM、256MB NANDフラッシュ、およびイーサネットPHY を統合したシステムの心臓部として MYC-IMX28X CPUモジュールを使用しています。ベースボードには、1.27mmピッチの80ピンコネクタを2つ接続しています。ベースボードは、1 x RS232、1、Debug、2 x USBポート、最大2 x Ethernet、1 x CAN、1 x RS485、TF、オーディオ、LCD、JTAGなどを備えた、ヘッダーとコネクタを介して多くの周辺機器とインターフェースを拡張しています。
MYD-IMX28X開発ボード
MYC-IMX28X CPU Module
MYIR は、 デフォルトでFreescale i.MX283 または i.MX287 ARM9 CPUを搭載したボードを提供しています。 ユーザーは、同じベースボードに異なる MYC-IMX28X CPUモジュールを統合できるため、i.MX28評価ボードの2つのバリエーションを作成できます。
MYD-IMX283開発ボード – Freescale i.MX283 用 MYC-IMX283 CPUモジュール 搭載
MYD-IMX287開発ボード – Freescale i.MX287 用 MYC-IMX287 CPUモジュール 搭載
MYD-IMX283 ボードと MYD-IMX287 ボードには、次の表に示すように、いくつかの違いがあります。
モデル | MYD-IMX283 | MYD-IMX287 |
プロセッサ | i.MX283 | i.MX287 |
CAN | 0 | 2 |
イーサネット | 1 | 2 |
MYD-IMX28Xボードには、Linux2.6.35ソフトウェアパッケージ、詳細ドキュメント、必要なケーブルアクセサリ、オプションの4.3インチおよび7インチLCD(タッチスクリーン付き)が付属しており、完全なFreescale i.MX28スターターキットを提供し、i.MX28ファミリアプリケーションプロセッサの評価を迅速に開始できます。