MYIRによって設計され 、わずか70mm×55mm、 MYS-6ULX は、 特にインダストリー4.0( Industrie 4.0)および モノ(IoT)のアプリケーション nternet のために設計された高性能低コストのシングルボードコンピュータ です。 MYS-6ULXは、DDR3、NANDフラッシュ、USB、イーサネット、TF、LCDなどのコアコンポーネントと周辺機器インターフェースを小型ボードに統合しています。さらに、 2.0mmピッチの2x20ピンヘッダーが2つ搭載されており、ユーザー拡張用の信号をできるだけ多く引き出します。
MYS-6ULXシングルボードコンピュータには、MYS-6ULX-INDとMYS-6ULX-IOTの2つの異なるモデルがあり、それぞれインダストリー4.0とIoTアプリケーション向けです。この 2 つのボードは、同じハードウェア回路設計を共有しており、ソフトウェアで完全に互換性があります。MYS-6ULX-INDは、i.MX 6ULプロセッサファミリを中心に構築されており、-40〜+85°Cの拡張温度動作をサポートできるため、ボードは産業用制御および通信アプリケーションにより適しています。 MYS-6ULX-IOTは、i.MX 6ULLプロセッサファミリに基づいており、さらにボード上にアンテナ付きのUSBベースのWiFiモジュールがあります。 MYIR は Linux 4.1.15 を Debian ディストリビューションのボードに移植し、Yocto プロジェクトは QT を移植しました。 MYIRは、お客様が体験できるように、興味深いデモも提供していますAmazon Alexa 音声サービス。
また、 MYIR では、 MYS-6ULXの性能をさらに向上させるために、拡張ボード MYB-6ULX を設計しました 。 これは 、 オンボードの2 2.0mmピッチ2 x 20ピン拡張ヘッダー を介してMYS-6ULXボードに接続され、 MYS-6ULX用に もう1つのイーサネット を拡張し、 CAN、RS485、オーディオ、RTC、カメラ を追加しました 。 MYIR は、ボードに機能を追加するためのオプションのLCDモジュールとカメラモジュールも提供しており、これは完全な組み込みシステムになります。

MYS-6ULX-INDシングルボードコンピュータ

MYS-6ULX-IOTシングルボードコンピュータ

MYB-6ULX拡張ボード