1118525_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1118525_ja-JP

1118525_ja-JP

例MPC5744P FlexPWMシフトPWM GHS616<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
*
* この例では、3つのサブモジュールを初期化して120°の位相シフトを生成する方法を示しています
*サブモジュール間。
* 各サブモジュールのCNTRレジスタは、PWM時にシフトされた値で初期化されます。
* 発電機はFORCE機能で無効にします。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC5744P(MPC5744P-257DS + MPC577xxマザーボード)
*マスクセット:1N15P
*対象:internal_FLASH、RAM
* Fsys:200MHz PLL、40MHz水晶リファレンス
*
* EVB接続:
*
※P8.12 - A[11] ..FlexPWM A[0]出力
※P8.11 - A[10] ..FlexPWM B[0]出力
※P8.13 - A[12] ..FlexPWM A[2]出力
※P8.14 - A[13] ..FlexPWM B[2]出力
*P10.8 - C[7] ..FlexPWM A[1]出力
・P10.7 - C[6] ..FlexPWM B[1]出力
*
********************************************************************************

pastedImage_1.png

Re:例MPC5744P FlexPWMシフトPWM GHS616<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

モーターを制御する必要がありますが、コードの実行中にPWMのデューティを変更する方法を知っていますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 04:44 AM
Updated by: