1118466_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1118466_ja-JP

1118466_ja-JP

Toradex、NXP® I.MX 7アプリケーションプロセッサを搭載した新しい組み込みコンピューターで製品ポートフォリオを拡大<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

2016年2月23日、ニュルンベルク(ドイツ Toradexは、NXP i.MX 7シリーズアプリケーションプロセッサーをベースとした System on Module (SOM)製品ラインの新メンバーを発表しました。これらのプロセッサは、優れた性能/電力比、高度なセキュリティ機能、ARM® Cortex-A7およびCortex-M4コアに基づくヘテロジニアスマルチコアアーキテクチャを提供し、急速に成長するIoT市場をターゲットとする製品に最適です。

Toradex Colibri NXP-Freescale iMX7 Product Launch.jpg

新しいSOMの機能の一部:Colibri iMX7SとColibri iMX7Dは次のとおりです。

  • NXP i.MX 7Soloおよび i.MX 7Dualアプリケーションプロセッサ
  • 1x/2x ARM® Cortex-A7 最大1GHz、Cortex-M4 x 1、200MHzで1
  • 256MB/512MB RAM、512MB オンボード フラッシュ
  • 非対称/ヘテロジニアスマルチコア処理
  • 低消費電力/高効率
  • 高度なセキュリティ機能
  • 接続性:CAN、イーサネット、USB、I2C、UARTなど
  • マルチメディア:タッチ、RGB、カメラパラレルインターフェース、アナログオーディオなど
  • 温度範囲 -20°〜85°C

追加のCortex-M4コアは、タイムクリティカルなアプリケーション向けに調整されています。この独自の異種マルチコアアーキテクチャにより、リアルタイムタスクを任意のサーバーまたはGUI関連アプリケーションから明確に分離できます。i.MX 7プロセッサには、セキュアブート、暗号化アクセラレーション、タンパー検出など、IoT市場にとって高い価値を持つ多くの追加セキュリティ機能も含まれています。

Toradexの内部ベンチマークは、i.MX 7プロセッサに使用されている新しいアーキテクチャの有効性を証明しています。パフォーマンスは、非常に成功した i.MX 6Soloプロセッサ(ARM® Cortex-A9 1GHz)SoCに匹敵しますが、動作モードでの消費電力はColibri VF61(ARM® Cortex-A5 500MHz)の範囲内、または i.MX 6Soloの消費電力の75%未満です。スタンバイモードを見ると、i.MX 7は i.MX 6Soloの消費電力と比較してさらに3分の1未満しか必要としません。

Nbech Graph 1.jpgNbech Graph 2.jpg*結果は、シングルコアを使用するnbenchベンチマークに基づいているため、パフォーマンスと消費電力の数値

デュアルコア i.MX 7Dualと、i.MX 6Solo、VF61、VF50などのシングルコアSoCと同等です。

Colibri iMX7S/D SOMは、産業オートメーション、医療、自動車、ロボット工学など、さまざまな業界で使用されている堅牢でコンパクトなToradex組み込みコンピューティングSOMとカスタマイズされたシングルボードコンピューター(SBC)の拡張です。Toradexの製品は、概念実証を迅速に作成し、組み込みコンピュータを再設計することなく、プロトタイプから数万台のデバイスにシームレスに拡張するのに理想的です。

「私たちは、NXP® i.MX 7シリーズをベースにした製品を世界で最初に提供する企業の1つになれたことを嬉しく思います。このプロセッサは、ピン互換のVFxxベースのプラットフォームからのアップグレードパスを提供しながら、同じダイ上の2つの異なるコアのユニークな組み合わせを維持します。Cortex-M4コアを介してセンサーとアクチュエータを制御し、Cortex-A7コアでタイムクリティカルでないタスクを実行することで、多くのお客様はシステムの複雑さとBOMコストの両方を大幅に削減できます。この優れた製品は、ToradexとNXPの長年にわたる強力なパートナーシップの成果です」と、ToradexのCEOであるStephan Dubachは述べています。

「NXPは、i.MX7の幅広い採用を推進しようとしています。当社の成功には、お客様が市場投入までの時間を効果的に短縮できるようにするパートナーからのシステムレベルのボード設計が重要です。ToradexのColibri i.MX7 SOMは、小型フォームファクタで高度なセキュリティ機能を提供する、非常に効率的で強力なモジュールです。これと広範なエコシステムを組み合わせることで、お客様はすぐに開発を開始し、市場投入までの時間を短縮することができます」と、NXP Semiconductorsの i.MX アプリケーションプロセッサのチーフイネーブルメントアーキテクトであるRobert Thompson氏は述べています。

技術仕様:

Colibri iMX7 SOMの技術的な詳細については、次のURLを参照してください。 https://www.toradex.com/computer-on-modules/colibri-arm-family/nxp-freescale-imx7

可用性:

ToradexのColibri iMX7 SOMは、2016年2月23日からToradexのウェブショップで販売されます

Webinar:

Toradexは、2016年3月9日にNXPと共同でウェビナーを開催します。今すぐ登録:i.MX 7 System-on-Chipの紹介 - ToradexとNXPが発表

▽Toradexについて:

Toradexはスイスに拠点を置き、世界中にオフィスを構えるARM®ベースのシステムオンモジュール(SOM)とカスタマイズされたSBCを提供しています。NXP® i.MX 6i.MX 7Vybrid NVIDIA ® Tegraプロセッサを搭載したピン互換のSOMは、価格、パフォーマンス、消費電力、I/Oの面でスケーラビリティを提供します。Toradexは、直接のオンライン販売と長期的な製品供給に加えて、直接のプレミアムサポートと地元の倉庫での在庫切れを提供します。

https://www.pinterest.com/pin/create/extension/

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 08:14 AM
更新者: