Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラは 、新しいARM® Cortex-M0™+プロセッサの優れたエネルギー効率と使いやすさに加え、Kinetisの32ビット・マイクロコントローラ・ポートフォリオの性能、ペリフェラル・セット、イネーブルメント、拡張性を兼ね備えています。
Kinetis Lシリーズは、優れたダイナミック電流とストップ電流、優れた処理性能、幅広いオンチップ・フラッシュ・メモリ容量、広範なアナログ、コネクティビティ、HMIペリフェラル・オプションを組み合わせることで、パワークリティカルな設計を8ビットおよび16ビット・マイクロコントローラの制約から解放します。
![]()
Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ は、ARM Cortex-M4ベースの Kinetis Kシリーズとハードウェアおよびソフトウェアとも互換性があり、より多くのパフォーマンス、メモリ、および機能の統合に向けたスケーラブルな移行パスを提供します。
Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラは、フリースケールのエネルギー効率の高い製品ソリューションです。
詳細については、Freescale.com\Lseriesをご覧ください。
Kinetis Lシリーズとエネルギー効率ベンチマークは、FTF Americas 2012のステージでライブで紹介されました。
基調講演のデモ録音を確認してください。