1118062_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1118062_ja-JP

1118062_ja-JP

AFV10700H 最高電力密度 750 W L バンド RF LDMOS トランジスタ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

NXPは、コンパクトな750W 1.3 x 2.55インチのリファレンス回路を備えたLDMOSテクノロジーで業界最高の電力密度で電力と能力を誇っています。このデモでは、当社のトランジスタが、放送用自動従属監視(ADS-B)、敵味方識別(IFF)、および距離測定機器(DME)システム向けに最高のRF出力電力を提供する方法を紹介しています。

製品

リンク

通信インフラストラクチャ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:45 AM
更新者: