1117716_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1117716_ja-JP

1117716_ja-JP

マイクロコントローラに基づく低解像度カメラ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

カメラ・リファレンス・デザインは、Kinetis KL28Zとスタンドアロン・ペリフェラル・モジュールFlexIOを使用して開発されています。Kinetis KL28ZボードはArm® Cortex-M0®を搭載しており、超低消費電力をサポートするだけでなく、最大96MHzのCPUパフォーマンスを提供します。Kinetis KL28ZのFlexIOモジュールは、カメラ・インターフェースのエミュレートと画像データのキャプチャに使用されます。SPIインターフェースを備えたTFT LCDモジュールを使用して、リアルタイム画像を表示します。DMAは、FlexIOからSRAMにイメージデータをコピーするために使用されます。DAMまたはポーリング方式を使用して、SRAMからSPI TX FIFOに画像データをコピーし、最大15fpsのサンプルレートを実現します。

特長

  • Kinetis KL2828Z512ボードを搭載し、さまざまな通信プロトコルをエミュレートできる高度に設定可能なモジュールであるFlexIOによるカメラモジュール間の相互作用を可能にします。
  • このペリフェラルの重要な特徴は、ユーザーがMCU内で直接独自のペリフェラルを構築できることです。
  • NXPテクノロジーを組み合わせて駆動することで、これらの重要な要素は、カメラからビデオをキャプチャし、LCDパネルにライブで表示することが可能になります。
  • Kinetisソフトウェア開発キット(SDK)を使用して開発され、Kinetisマイクロコントローラの包括的なソフトウェア・サポートと各マイクロコントローラ・ペリフェラルのドライバ、ミドルウェア、リアルタイムOS、サンプル・アプリケーションを使用して開発され、Kinetisマイクロコントローラでのアプリケーション開発を簡素化および迅速化するように設計されています。

ブロック図

FlexIO-Camera-BD.png

ボード

RDDSP56F8SMTVCBD.jpg

FlexIO-Camera-2.jpg

設計・リソース

レガシーデザイン
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 08:24 AM
更新人: