CL-SOM-iMX8X - CompuLabのNXP i.MX 8Xシステム・オン・モジュール<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- NXP i.MX 8X SoC, quad-core ARM Cortex-A35, 1.2GHz
- 統合型 2D/3D GPU と 4K VPU
- 最大4GBのLPDDR4および64GBのeMMC
- 2x MIPI-DSI / LVDS、最大1080p60
- 認定デュアルバンドWiFi 802.11ac、BTの4.2
- 2x GbE、PCIe、4x USB、3x CAN-FD、96x GPIO
- Yocto Linux - BSP およびすぐに実行できるイメージ
- 工業用温度範囲:-40°〜85°C
- 10年間利用可能
|  |
CompuLabの CL-SOM-iMX8X は、産業用組み込みアプリケーションに統合するために設計された小型 のシステムオンモジュール ボードです。NXP i.MX8X SoCの全機能を引き出し、CL-SOM-iMX8Xは、小型(36 x 68 mm)のフォームファクタで高性能で汎用性の高い接続性を提供します。
CL-SOM-iMX8X 詳細スペック
CL-SOM-iMX8X開発キット
CL-SOM-iMX8X Online Pricing