1117407_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1117407_ja-JP

1117407_ja-JP

SMI-N1948 ハンズオン・ワークショップ - Kinetis Motor Suite<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

新しいKinetis Motor Suite(KMS)ソフトウェア・ソリューションを使用して、設計サイクル・タイムとシステム効率を向上させる方法をご紹介します。高性能なKinetis Vシリーズ・マイクロコントローラを基盤とするKMSは、あらゆる経験レベルに対応するモータ制御を容易にします。このハンズオンクラスでは、最初に自分のモーターを回すところから、KMSを使用して初めてのカスタムアプリケーションを構築するまでをご案内します。自分のPMSMモーターを持参して、数分で回転させて調整する方法を学びましょう。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

新しいKinetis Motor Suite(KMS)ソフトウェア・ソリューションを使用して、設計サイクル・タイムとシステム効率を向上させる方法をご紹介します。高性能なKinetis Vシリーズ・マイクロコントローラを基盤とするKMSは、あらゆる経験レベルに対応するモータ制御を容易にします。このハンズオンクラスでは、最初に自分のモーターを回すところから、KMSを使用して初めてのカスタムアプリケーションを構築するまでをご案内します。自分のPMSMモーターを持参して、数分で回転させて調整する方法を学びましょう。

スマートマシナリー&インダストリアルオートメーション
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 02:23 PM
更新者: