1117105_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1117105_ja-JP

1117105_ja-JP

FTF-ACC-F1259<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

同時マルチスレッド (SMT) は、独立した実行スレッドがスーパースカラー CPU パイプライン編成をより効果的に利用できるようにする高度なプロセッサ マイクロアーキテクチャ機能です。2ウェイ・スーパースカラー・パイプラインでのSMT実装は、動的消費電力の増加が比較的少ないデュアル・スレッドの同時実行性を最大化します。このセッションでは、次世代のPower Architecture e200z9プロセッサ・コアに含まれるSMT機能と、このマイクロアーキテクチャによって達成可能なパフォーマンス/パワー・メトリックの向上に焦点を当てます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

同時マルチスレッド (SMT) は、独立した実行スレッドがスーパースカラー CPU パイプライン編成をより効果的に利用できるようにする高度なプロセッサ マイクロアーキテクチャ機能です。2ウェイ・スーパースカラー・パイプラインでのSMT実装は、動的消費電力の増加が比較的少ないデュアル・スレッドの同時実行性を最大化します。このセッションでは、次世代のPower Architecture e200z9プロセッサ・コアに含まれるSMT機能と、このマイクロアーキテクチャによって達成可能なパフォーマンス/パワー・メトリックの向上に焦点を当てます。

日時:FTF-ACC-F1259<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

新しいe200z9はいつ発売されますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 05:35 AM
Updated by: