RDS12VR:アンチピンチ・ウィンドウ・リフト・リファレンス・デザイン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Overview
NXP®と同済大学は、MagniV® S12VR MCUを搭載した挟み込み防止ウィンドウリフトのリファレンスデザインを共同で開発し、パワーウィンドウとサンルーフシステムの開発に最適です。
- 実際のドア/窓の車載アプリケーション向けのハードウェアに加え、挟み込み防止アルゴリズムや低レベルのS12VRドライバーなどのソフトウェアも搭載
- 市場投入までの時間を短縮することを目的としたこのデザインは、MagniV S12VR MCUの独自の機能を活用しています
- 不要な外付け部品を削減し、総部品表(BOM)を削減し、システム品質を向上させ、PCBの小型化により車載アプリケーションのスペースを節約します
特長
- ウィンドウ手動/自動アップ/ダウン、ストップ機能付き自動アップ/ダウン
- 手動/自動モードの両方での挟み込み防止、挟み込み防止領域と力を調整できます
- アンチピンチ領域からのスタック検出、モーター過負荷保護
- ウィンドウが上部/下部に近づくとソフトストップします
- 故障診断、低電圧、過電圧/電流/温度などを示します。
- 低消費電力モード(S12VR低消費電力モードを活用)により消費電力を削減
- 自己学習、EEPROMに保存されているウィンドウ/モーターパラメータの更新によるキャリブレーション
- ホールセンサーと電流センサーを使用して、アルゴリズムのアンチピンチを判断
- 制御が簡単なグラフィックユーザーインターフェイス(GUI)、パラメータの設定、ステータスの取得
- ウィンドウリフトは、複数のLIN軟膏ノードまたはLINマスターノード(GUIを使用)で制御できます
- 米国連邦自動車安全基準(FMVSS No. 118)の関連コンテンツに準拠できる
ブロック図

設計・リソース
レガシーデザイン