1116464_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1116464_ja-JP

1116464_ja-JP

iMX7 SOM:e-conの低電力で小型のフォームファクタi.MX7システムオンモジュール<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

e-con Systemsは、 eSOMiMX7 System on Moduleの発売を発表しました。eSOMiMX7は、NXP/Freescale i.MX7プロセッサをベースにしています。

eSOMiMX7 は、 ソロ/デュアルコアARM® Cortex™ A7 @ 1GHzと専用のリアルタイムARM® Cortex-M4™ MCUを使用した、すぐに使用できるシステムオンモジュールです。これには、容量が4GBから64GBの範囲のeMMCフラッシュ、最大容量のLPDDR3が含まれます。

IoTアプリケーション、産業用HMI、テストおよび測定、産業用HMI、電子書籍リーダー、ウェアラブルを構築するための小型SOMの顧客の要求に応えるために、eSOMiMX7は55mm x 30mmの小型フォームファクタで発売されます。

eSOMiMX7 は、 ディープスリープモード時にわずか3mAの電流を消費する超低電力システムオンモジュールです。eSOMiMX7 System-On-Moduleは、 最新のLinuxカーネルバージョンv4.9.11、最新のYocto rootfsバージョン2.2、およびFree RTOSバージョン8で利用できます。

eSOMiMX7-iMX7-System-on-Module.jpg

価格と在庫状況:

eSOMiMX7は 、34米ドル 以上で販売されており、サンプルは ウェブストアから購入できます。

Acacia-eSOMiMX7-iMX7-development-kit.png

評価キット:

eSOMiMX7の評価を希望されるお客様は、e-con Systemsの Webストア にあるEVM、 Acacia - eSOMiMX7開発キット を使用して評価できます。

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:46 PM
Updated by: