1115642_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1115642_ja-JP

1115642_ja-JP

i.MX 6 Q/D/DL/S L3.0.35_4.1.0GA リリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、皆さん。

新しい i.MX 6 Q/D/DL/S/SL L3.0.35_4.1.0GAリリースが http://www.freescale.com/ サイトで利用可能になりました。

         利用可能なファイル

                                 

#

名称

形容

1

L3.0.35_4.1.0_LINUX_DOCS

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、および i.MX 6Sololite Linux BSP のドキュメント。リリースノート、リファレンスマニュアル、ユーザーガイドが含まれています。APIドキュメント

2

L3.0.35_4.1.0_LINUX_MMDOCS

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、および i.MX 6Sololite  Linux マルチメディア コーデックのドキュメント。CODECリリースノートとユーザーズガイドが含まれています

3

L3.0.35_4.1.0_ソース_BSP

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、および i.MX 6Sololite Linux BSP ソース コード ファイル

4

L3.0.35_4.1.0_MM_コーデックス

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、i.MX 6Sololite  Linux マルチメディア コーデック ソース

5

L3.0.35_4.1.0_AACP_コーデックス

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、i.MX 6Sololite  Linux AAC Plus コーデック

6

L3.0.35_4.1.0_デモ_イメージ_BSP

i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、i.MX 6Sololite  Linux バイナリ デモ ファイル

7

L3.0.35_4.1.0_UBUNTU_RFS_BSP

Ubuntuイメージ用の i.MX 6Quad、i.MX 6Dual、i.MX 6DualLite、i.MX 6Solo、および i.MX 6Sololite  Linuxファイルシステム

8

Q_Vivante_VDK_146_Tools i.MX_6D

Linux L3.0.35_4.1.0 用のアプリケーション・セットBSP は、グラフィックス アプリケーション開発者がグラフィックス アプリケーションを迅速に開発および移植するために使用できるように設計されています。アプリケーション、vprofiler を有効にした GPU ドライバー、およびドキュメントが含まれています。

9

IMX_6DL_6S_MFG_TOOL

OS イメージを i.MX 6DualLite および i.MX 6Solo にダウンロードするためのツールとドキュメント。

10

IMX_6DQ_MFG_TOOL

OS イメージを i.MX 6Quad および i.MX 6Dual にダウンロードするためのツールとドキュメント。

11

IMX_6SL_MFG_TOOL

OS イメージを i.MX 6Sololite にダウンロードするためのツールとドキュメント。

         ターゲットHWボード

o   i.MX クワッドセイバーSDP

o   i.MX 6Quad SABRE-SDB

o   i.MX 6Quad SABRE-AI

o   i.MX 6DualLite セイバーSDP

o   i.MX 6DualLite SABRE-AI

o   i.MX 6SL EVK

         新機能

o   i.MX 6D/Q、i.MX 6DL/S、MX 6SL の BSP 新機能:

§  HDCP

§  CECの

§  GPU4.6.9p12

§  オーディオ再生IRAM / SDMA

§  MX6SLでのV4Lキャプチャーのサイズ変更

§  MX6DQ は PL310 の 2 重線塗りつぶし機能を無効にします

         既知の問題

o   既知の問題と制限事項については、リリースノートを参照してください。

i.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLLinux日時:i.MX 6 Q/D/DL/S L3.0.35_4.1.0GA リリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

利用可能なパッチについては、 http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/linux-2.6-imx.git/log/?h=imx_3.0.35_4.1.0 を参照してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:12 AM
更新者: