1115432_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1115432_zh-CN

1115432_zh-CN

全新 PMIC 支持 i.MX6 处理器系列<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

LTC ® 3676 是适用于 i.MX6、ARM Cortex 处理器系统的完整电源管理解决方案。LTC3676 具有八个独立的电阻可编程电压轨,具有动态控制和排序功能,采用紧凑的 QFN 和 LQFP 封装。这些导轨为处理器核心、SDRAM、系统内存、PC 卡、实时时钟 (RTC) 以及各种其他功能提供电源。

  • 四路I2C可调高效降压 DC/DC 转换器:2.5A、2.5A、1.5A、1.5A
  • 三路 300mA LDO 稳压器(2 个可调)
  • 带有 VTT 和 VTTR 参考的 DDR 电源解决方案
  • 带系统复位功能的按钮开/关控制
  • 独立启用引脚配置和 I2C 排序
  • 可编程自主断电控制
  • 电源良好和复位功能
  • 动态电压调节
  • 可选 2.25MHz 或 1.12MHz 开关频率
  • 始终有效的 25mA LDO 稳压器
  • 10μA待机电流
  • 40 引脚 6mm × 6mm × 0.75mm QFN 封装和 48 引脚 7mm × 7mm LQFP 封装

如需了解更多详细信息,请联系 Linear Technology(请注意,这是一款预发布产品;但 Linear Technology 可提供数据表和 ES 样品)

http://www.linear.com/product/LTC3676

Gerard Velcelean,邮箱: [email protected]

Steve Knoth,邮箱: [email protected]

i.MX6_全部
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 12:18 PM
Updated by: