1115268_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1115268_ja-JP

1115268_ja-JP

SMART-PLUG: スマート・プラグ・リファレンス・デザイン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

このリファレンス・デザインは、メータリングと WiFi の両方の機能を提供します。

  1. メータリング - 単相の電子電力を測定するために使用されます。
  2. WiFi - 無線制御に使用されます。

プラグの状態は、現在の有効電力、無効電力、グリッド周波数、履歴ランタイムなど、スマートフォンのアプリケーションを介して確認できます。オン/オフ設定タイマーも利用可能。

特長

  • Kinetis MKM14Z64 MCUがベース
  • QFM2202に基づくWIFIモジュール
  • 入力電圧220V、最大電流10A
  • 24Bit SD ADCによる25ppm 5mΩ電流サンプラーによる相電流サンプリング
  • 24Bit SD ADCによる25ppm抵抗分圧器ネットワークによる位相電圧サンプリング
  • オンチップ電圧コンパレータ(高精度グリッド周波数検出用)
  • 5ppm RTC用のシングル32.788K水晶振動子入力
  • 外部拡張可能な64Mb SPIフラッシュ
  • 内蔵RTCの使用を含む低電力モード
  • キャリブレーション用3チャンネルLEDパルス出力(kWh、kVarh)
  • 有効電力、無効電力、皮相電力、グリッド周波数、および履歴ランタイムを取得するためのAndroidアプリケーションを提供します
  • プラグのON/OFF設定、決まった時間にON/OFFのタイマー設定、RTC時間を設定するAndroidアプリ
  • プラグwifiモジュールを省電力モードに設定するAndroidアプリケーション
  • コスト効果の高い部品表 (BOM)
  • UART接続を備えた外部拡張可能なWIFIモジュール

ブロック図

RDDSP56F8MCIMG.jpg

設計・リソース

レガシーデザイン
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 05:45 AM
Updated by: