SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
添付のパッチは 、i.MX6 Dual および Quad の iMX6_Platform_SDK に適用され、 メモリ スクリプトに 2 つの SDMA メモリが追加されます。
- 固定宛先アドレス、送信元アドレスの増加
- 送信元アドレスを固定し、宛先アドレスを増やします。
このパッチを適用すると、新しいスクリプトは Platform SDK の SDMA Test メニューにも統合されます。
これらのスクリプトは、ROM スクリプト ap_to_apから作成しました。SDMA ROMの内容をダンプするために、添付 mxc_printSDMAcontext パッチにも含まれており、必要なときに呼び出すことができる関数を使用しました。
i.MX6Duali.MX6QuadRe: SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
はい、AP ドメインにあります。
Re: SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
投稿ありがとうございます。
これらの ap_to_ap_fixed RAM スクリプトは、外部 EIM バスにアクセスできますか。
例: メイン RAM から EIM バスの固定アドレスへ