1114559_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1114559_ja-JP

1114559_ja-JP

DES-N1989 ハンズオンワークショップ:SCM-i.MX 6Dual6Quadクイックスタートボードのハンズオン<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。

デザイン |ソフトウェア&サービス
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 06:58 AM
Updated by: