本文介绍了如何在 KDS (Kinetis Design Studio) 1.1.1 中正确安装对 KL03 衍生产品的支持过程(KDS 2.0.0)以及在 FRDM-KL03Z 板上更新 GCC 编译器和调试固件的附加步骤。
如果您没有 KDS 1.1.1(KDS 2.0.0),请从飞思卡尔网站获取安装包(适用于Windows和Linux)。转到Kinetis Design Studio 集成开发环境(IDE)页面,选择构建并安装。
KL03Z 衍生支持作为 KL03Z 的服务包 KSDK 1.0.0 分发。
下载适用于 FRDM-KL03Z Windows 或 Linux 安装程序的 Freescale Kinetis SDK_1.0.0并安装它。
安装 KL03Z 的 KSDK 1.0.0 后,还需要安装 KL03 的 PEx 服务包。在 KDS 主菜单中选择帮助 > 安装新软件... ,单击添加...按钮,单击存档并选择 SDK 子文件夹中的 KL03Z-1.0.0-GA-SA-RC2-for-Eclipse.zip(例如c:\Freescale\KSDK_1.0.0-KL03Z\tools\eclipse_update\KL03Z-1.0.0-GA-SA-RC2-for-Eclipse.zip):
下一步是安装更新的 GCC 编译器。这是由于 KDS 1.1.1 中分发的 GCC 版本中的 C 标准库占用空间问题(KDS 2.0.0)。KL03Z 衍生产品包含少量 RAM 内存,因此也强烈建议执行此步骤。
有关如何更新 GCC 的详细说明,请参阅 KSDK 用户指南,该指南位于 KSDK 1.0.0 for KL03Z 安装文件夹的KSDK_1.0.0-KL03Z\doc\Kinetis SDK Freescale Freedom FRDM-KL03Z Platform User's Guide.pdf –附录 B 章:Kinetis Design Studio 环境变量修复和交换工具链中。
请注意,当您更新 GCC 时,您必须将每个新项目的链接器标志更改为“-specs=nano.specs -specs=nosys.specs”如文档中所述。(否则链接器标志的默认设置将导致 GCC 链接器错误)。
如果您还没有这样做,请更新 FRDM-KL03Z 板的固件以允许应用程序闪烁和调试。它在附录 C:OpenSDA J-Link 固件更新的同一文档中进行了描述。
您现在可以开始为 KL03 创建新的应用程序。例如,参见FRDM-KL03Z 板上的低功耗演示应用程序。