1114392_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114392_ja-JP

1114392_ja-JP

i.MX 6 と Qorivva によるリアルタイム 3D グラフィックスのストリーミング - デモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX 6アプリケーションプロセッサとQorivva MCUを使用したリアルタイム3Dグラフィックスのストリーミング。

ユーザーがタッチスクリーンを使用して回転させる3D車を表示し、環境反射を表示します。静的ビデオとライブビデオの両方の環境反射は、リアルタイムでレンダリングされた車の上に計算されます。

 

 

特長

  • Qorivva MCUは、エンコードされたビデオストリームを i.MX6プロセッサに送信します
  • デモでは、LCDに3D回転する車が表示されています。ビデオ ストリームは、3D モデルへの反射として使用されます
  • タッチスクリーン対応のLCDにより、車の3Dモデルを回転させることができます
  • i.MX6 Quadは、3Dグラフィックスをリアルタイムでレンダリングする強力なGPUを搭載しています。これは、クラスター、3D ゲージ、またはその他の用途を再構成するために使用できます

注目のNXP製品


オートモーティブインダストリアル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:10 AM
更新者: