1114244_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1114244_ja-JP

1114244_ja-JP

Codewarrior 10をダウンロードしてインストールします <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

1. CodeWarrior 10評価版のダウンロード(Eclipse、Windowsホスト)

マイクロコントローラをプログラムするには、CodeWarrior統合開発環境をセットアップする必要があります。CodeWarrior は、 Freescale.com Web サイトで入手できます。

方法1:直接リンク
直接ダウンロードリンク (注意-リンクが最新ではない場合があります)

方法2:ダウンロードリンクに移動します

Freescale.com から、以下をクリックしてください。

  1. ページ上部の「デザインリソース」タブ
  2. 次に、「ソフトウェアとツール」に移動します。
  3. そして「Codewarrior Devleopment Tools」
  4. 「CodeWarriorを今すぐダウンロード」リンクをクリックします。
  5. 「評価版のダウンロード」リンクをクリックしてください。
  6. このページ内で、ブラウザの「検索」機能(通常はCTRL-F)を使用して、 テキスト文字列「Kinetis」を検索します。
  7. 「Evaluation: CodeWarrior for Microcontrollers(Eclipse, Windows-hosted) version」の隣にある「download」ボタンをクリックしてください。そしてそれをあなたのコンピュータに保存します。

2. CodeWarriorのインストール

CodeWarrior Development Studio for Microcontrollers v10をインストールするには、インストールをダブルクリックします。
パッケージとウィザードがインストールプロセスをガイドします。

インストールに関する注意事項:


Windows Vista または Windows 7 を使用していますか?

1. CodeWarriorインストーラは、「管理者として実行」オプションを使用して実行する必要があります。CodeWarriorサービス
パックは Eclipse Updater と共にインストールされます。アップデーターもこのオプションと一緒に実行する必要があります。はじめに
Eclipse Updaterは、メニューの「Window > Install new software」を選択します。
2. Eclipseには、インストールフォルダへの読み取り/書き込みアクセス権が必要です。Eclipseのインストールフォルダに
すべてのユーザーに適切な権限を与えること。
3. プロジェクト ワークスペースに読み取りと書き込みのアクセス許可があることを確認する

評価版ユーザー:

評価版をインストールする場合、評価版ライセンスは
製品であり、登録する必要はありません。このライセンスでは、プロジェクトを次のように開発することができます。
Professional Edition は 30 日間の評価期間内です。30日後、ライセンスはスペシャルとして機能します
エディションライセンス(永久無料ですが、機能制限があります)は、無制限のアセンブリコードをサポートします。
HCS08/RS08 派生物の場合は 32KB の C コード、V1 ColdFire 派生物の場合は最大 64KB の C コード
V2-V4 ColdFireおよびKinetis派生物の場合は最大128KBのCコード、最大512KBのCコード
MPC56xxの派生物。

CodeWarriorのダウンロードとインストールが完了したら、KinetisのLEDの点滅チュートリアルの一部として、P&Eのダウンロードとインストールに戻ることができます

その他のリソース:

CW10ユーザーマニュアル
—上記のユーザーマニュアルには、CodeWarriorのインストールディレクトリ内にある他の役立つドキュメントのリストがあります。
(例:\MCU\Help\PDF\)

フリースケール・カップの内容
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:32 AM
Updated by: